Systemreferenz
Greifer für Gewindemuffen
Greifer | Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Metall | Zerspanen

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
1. 3-Backen-Zentrischgreifer

- Extrem robuste T-Nutenführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Durch Staubabdeckung zusätzlicher Schutz bei extremen Bedingungen (optional erhältlich)
Herausforderung
Vom Kunden wurde ein Doppelgreifer für eine Drehmaschine gefordert. Da in dessen Anwendung nur ein Roboter mit geringer Baugröße und Traglast zum Einsatz kam, musste bei der Konstruktion des Greifers besonders auf das Gewicht geachtet werden.
Lösung
Es wurde ein leichter und robuster Doppelgreifer zur Maschinenbeladung konstruiert, der zu 100 % aus Standardkomponenten der Zimmer Group besteht.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Innengreifen
- Greiferbacken synchronisiert
- Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 700 [N] |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Feder |
Hub max. | 8 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 3 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 0.2 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten